Verwarmingskabels, DEVIiceguard™ (B), 300.000 m, Voedingsspanning [V] AC: 230

98300809

Kabeltype: Dubbele geleider, Verwarmingsprincipe: Zelfbegrenzend

Productdata

Bruto gewicht 0.11 Kilogram
Netto gewicht 0.11 Kilogram
Volume 0.158 Liter
EAN 5703435005576

 

Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] 65 °C
Buigdiameter [in] [Min] 50 mm
Buitenste mantel TPE, UV protected
CE evaluated Yes
Certificeringsbedrijf Intertek Semko
VDE
China RoHS compliance Out of scope
Dekking gevlochten afscherming [%] [Min] 80 %
Description DEVIiceguard 18 Zwart 270m haspel
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Garantie [jaar] 5
Goedkeuring CE
VDE
UkrTEST
EAC
Goedkeuringsnorm DIN VDE 0254: 1994-06
In scope of WEEE and contain batteries No
Installatietemperatuur [°C] [Min] -50 °C
IP-klasse element IPX7
Isolatie geleider Zelfbegrenzende matrix
Kabel op haspel Ja
Kabelafscherming Omvlechting van vertind koper
Kabelbreedte [mm] 11.8 mm
Kabelhoogte [mm] 5.8 mm
Kabellengte [m] 300 m
Kabeltype Dubbele geleider
Kabelvermogen [W/m@°C] 18W/m@0°C
Kleur buitenste mantel Zwart
Loodvrij Ja
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] 85 °C
Op maat geknipt Nee
Pakketbreedte [mm] 380 mm
Pakketdiepte [mm] 380 mm
Pakkethoogte [mm] 330 mm
Productgroep Heating Cables
REACH kandidatenlijst stoffen No
Toepassing Roof frost protection
Type DEVIiceguard™ (B)
Uitloper Nee
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 26121601
Uv-bescherming Ja
Versie Drum
Verwarmingsprincipe Zelfbegrenzend
Vlam vertragend Ja
Voedingsspanning [V] AC 230 V
Vulmateriaal TPE
Warranty type 5-year product warranty

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality