Verwarmingskabels, DEVIpipeheat™ 10 V2, 10W/m@10°C, 1.000 m, Voedingsspanning [V] AC: 230

98300019

Kabeltype: Dubbele geleider, Verwarmingsprincipe: Zelfbegrenzend

Productdata

Bruto gewicht 87 Gram
Netto gewicht 64 Gram
EAN 5703466217801

 

Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] 65 °C
Buigdiameter [in] [Min] 50 mm
Buitenste mantel TPE
CE evaluated Yes
Certificeringsbedrijf CE
EAC
UkrTEST
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIpipeheat 10 V2 Op maat geknipt
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Garantie [jaar] 5
Goedkeuring UkrTEST
CE
EAC
Installatietemperatuur [°C] [Min] -5 °C
IP-klasse element 68
Isolatie geleider Cross linked polyolefine
Kabel op haspel Nee
Kabelafscherming Aluminiumfolie 100%
Kabelbreedte [mm] 7.7 mm
Kabelhoogte [mm] 5.3 mm
Kabellengte [m] 1 m
Kabeltype Dubbele geleider
Kabelvermogen [W/m@°C] 10W/m@10°C
Kleur buitenste mantel Lichtblauw
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] 65 °C
Op maat geknipt Ja
Productgroep Heating Cables
REACH kandidatenlijst stoffen No
Toepassing Pipe / tank frost protection
Type DEVIpipeheat™ 10 V2
Type geleider Vertind koper
Uitloper Nee
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 26121601
Versie Cut-to-length
Verwarmingsprincipe Zelfbegrenzend
Voedingsspanning [V] AC 230 V
Vulmateriaal TPE
Warranty type 5-year product warranty

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality