Verwarmingskabels, DEVIpipeheat™ 10 V2, 10W/m@10°C, 100.00 m, Voedingsspanning [V] AC: 230
98300016
Kabeltype: Dubbele geleider, Verwarmingsprincipe: Zelfbegrenzend
Kabeltype: Dubbele geleider, Verwarmingsprincipe: Zelfbegrenzend
Bruto gewicht | 0.069 Kg |
Netto gewicht | 0.064 Kg |
Volume | 0.198 Liter |
EAN | 5703466217771 |
Bruto gewicht | 0.069 Kg |
Netto gewicht | 0.064 Kg |
Volume | 0.198 Liter |
EAN | 5703466217771 |
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 65 °C |
Buigdiameter [in] [Min] | 50 mm |
Buitenste mantel | TPE |
Certificeringsbedrijf |
CE EAC UkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIpipeheat 10 V2 Blauw 100m haspel |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Garantie [jaar] | 5 |
Goedkeuring |
UkrTEST CE EAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installatietemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
IP-klasse element | 68 |
Isolatie geleider | Cross linked polyolefine |
Kabel op haspel | Ja |
Kabelafscherming | Aluminiumfolie 100% |
Kabelbreedte [mm] | 7.7 mm |
Kabelhoogte [mm] | 5.3 mm |
Kabellengte [m] | 100 m |
Kabeltype | Dubbele geleider |
Kabelvermogen [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Kleur buitenste mantel | Lichtblauw |
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 65 °C |
Op maat geknipt | Nee |
Productgroep | Heating Cables |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Toepassing | Pipe / tank frost protection |
Type | DEVIpipeheat™ 10 V2 |
Type geleider | Vertind koper |
Uitloper | Nee |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-CODE | 26121601 |
Versie | Drum |
Verwarmingsprincipe | Zelfbegrenzend |
Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
Vulmateriaal | TPE |
Warranty type | 5-year product warranty |
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 65 °C |
Buigdiameter [in] [Min] | 50 mm |
Buitenste mantel | TPE |
Certificeringsbedrijf |
CE EAC UkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIpipeheat 10 V2 Blauw 100m haspel |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Garantie [jaar] | 5 |
Goedkeuring |
UkrTEST CE EAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installatietemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
IP-klasse element | 68 |
Isolatie geleider | Cross linked polyolefine |
Kabel op haspel | Ja |
Kabelafscherming | Aluminiumfolie 100% |
Kabelbreedte [mm] | 7.7 mm |
Kabelhoogte [mm] | 5.3 mm |
Kabellengte [m] | 100 m |
Kabeltype | Dubbele geleider |
Kabelvermogen [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Kleur buitenste mantel | Lichtblauw |
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 65 °C |
Op maat geknipt | Nee |
Productgroep | Heating Cables |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Toepassing | Pipe / tank frost protection |
Type | DEVIpipeheat™ 10 V2 |
Type geleider | Vertind koper |
Uitloper | Nee |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-CODE | 26121601 |
Versie | Drum |
Verwarmingsprincipe | Zelfbegrenzend |
Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
Vulmateriaal | TPE |
Warranty type | 5-year product warranty |