Spiegelfolies, 0.27 m x 0.4 m, Voedingsspanning [V] AC: 230, 175 W

62000000

Application: Other heating

Productdata

Bruto gewicht 0.32 Kilogram
Netto gewicht 0.317 Kilogram
Volume 1.468 Liter
EAN 5703466180686

 

Aantal geleiders uitloper 2
Aantal uitlopers 1
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] 80 °C
Buitenste mantel Polyetheen
Certificeringsbedrijf CE
UkrTEST
China RoHS compliance Out of scope
Dekkingsoppervlak [m²] 0.1 m²
Description Devifoil spiegel 17,5W 230V 0,274 x 0,358m
Dikte [mm] 0.8 mm
EU RoHS compliance Yes
Garantie [jaar] 2
Goedkeuring UkrTEST
CE
In scope of WEEE and contain batteries No
Installatietemperatuur [°C] [Min] 5 °C
IP-klasse element 44
Kabelweerstand [ohm] 3023
Lengte uitloper [m] 1 m
Maat uitloper [mm²] 0.5 mm²
Matbreedte [m] 0.4 m
Matlengte [m] 0.27 m
Matvermogen [W/m²] 200 W/m²
Merk DEVI by Danfoss
Op maat geknipt Nee
Pakketbreedte [mm] 310 mm
Pakketdiepte [mm] 370 mm
Pakkethoogte [mm] 10 mm
Productbeschrijving DEVIfoil™ Mirror
Productgroep Other Heating Products
Toepassing Other heating
Type Mirror foils
Uitloper Ja
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC-CODE 40101840
Uv-bescherming Nee
Verwarmingsprincipe Serieel resistief
Verwarmingsvermogen [W] 175 W
Voedingsspanning [V] AC 230 V
Warranty type 2-year product warranty

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality