DEVItronic™, 20 W, Voedingsspanning [V] AC: 110 - 240, 100 mm

60802105

Application: Other heating

Productdata

Bruto gewicht 0.36 Kilogram
Netto gewicht 0.356 Kilogram
Volume 0.65 Liter
EAN 5703435010570

 

Aantal geleiders uitloper 2
Aantal uitlopers 1
Breedte [mm] 116 mm
Certificeringsbedrijf Intertek Semko
China RoHS compliance Out of scope
Description DEVItronic 20W 110-240V 10°C 100mm IP55
Diepte [mm] 33 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Garantie [jaar] 2
Goedkeuring CE
Hoogte [mm] 100 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-klasse element 55
Kleur verf Zwart
Lengte [m] 0.03 m
Pakketbreedte [mm] 125 mm
Pakketdiepte [mm] 130 mm
Pakkethoogte [mm] 40 mm
Productbeschrijving DEVItronic™
Productgroep Other Heating Products
Toepassing Other heating
Type DEVItronic™
Uitloper Ja
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC-CODE 40101830
Uv-bescherming Ja
Verwarmingsvermogen [W] 20 W
Voedingsspanning [V] AC 230 V
Voedingsspanning [V] AC [max.] 240 V
Voedingsspanning [V] AC [min.] 110 V
Warranty type 2-year product warranty

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality