DEVItronic™, 15 W, Voedingsspanning [V] AC: 12 - 48, 75 mm

60800075

Application: Other heating

Productdata

Bruto gewicht 0.34 Kilogram
Netto gewicht 0.337 Kilogram
Volume 0.506 Liter
EAN 5703435010532

 

Aantal geleiders uitloper 2
Aantal uitlopers 1
Breedte [mm] 72 mm
Certificeringsbedrijf Intertek Semko
China RoHS compliance Out of scope
Description DEVItronic 15W 12-48V 10°C IP55
Diepte [mm] 57 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Garantie [jaar] 2
Goedkeuring CE
Hoogte [mm] 75 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-klasse element 55
Kleur verf Zwart
Lengte [m] 0.06 m
Pakketbreedte [mm] 80 mm
Pakketdiepte [mm] 115 mm
Pakkethoogte [mm] 55 mm
Productbeschrijving DEVItronic™
Productgroep Other Heating Products
Toepassing Other heating
Type DEVItronic™
Uitloper Ja
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC-CODE 40101830
Uv-bescherming Ja
Verwarmingsvermogen [W] 15 W
Voedingsspanning [V] AC 24 V
Voedingsspanning [V] AC [max.] 48 V
Voedingsspanning [V] AC [min.] 12 V
Warranty type 2-year product warranty

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality