Productdata

Bruto gewicht 18.921 Kilogram
Netto gewicht 16.91 Kilogram
Volume 36.378 Liter
EAN 5702428200301

 

Categorie Art. 3, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Combinatie LLG 185 + LLG 335
EU RoHS compliance Out of scope
Goedkeuring EAC
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Koelmiddel(en) R717
Max. Werkdruk [bar] 25 bar
Max. Werkdruk [psig] 363 psig
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Productbeschrijving Vloeistofpeilglazen
Productgroep Sight glasses
Productnaam Kijkglas
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatuurbereik [°C] [Max] 100 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -10 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 212 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] 14 °F
Type LLG 590
Uitrusting Lasnippels
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep 1

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality