Reciprocating compressor, BD35F
195B0722
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 12-24/DC 110-220/1/60
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 12-24/DC 110-220/1/60
Bruto gewicht | 5.086 Kilogram |
Netto gewicht | 5.051 Kilogram |
Volume | 18.768 Liter |
EAN | 5702424662158 |
Bruto gewicht | 5.086 Kilogram |
Netto gewicht | 5.051 Kilogram |
Volume | 18.768 Liter |
EAN | 5702424662158 |
Brand technique | Zuigercompressor |
Breedte [mm] | 100 mm |
Capaciteitsregeling | Vaste snelheid |
Configuratiecode | Enkel |
Description | BD35F |
Diameter persaansluiting [mm] | 5 mm |
Diameter procesaansluiting [mm] | 6.2 mm |
Diameter zuigaansluiting [mm] | 6.2 mm |
Discharge connection material | Verkoperd staal |
Economizer | Nee |
Family | BD |
Frequentie [Hz] | DC-12/24V |
Hoek persaansl. [°] | 21 ° |
Hoek zuigaansluiting [°] | 40 ° |
Hoeveelheid olie [cm3] | 150 cm³ |
Hoge waarde van spanningsbereik bij DC [V] | 45 V |
Hoofdwikkelingweerstand voor enkelfasige compressoren [ohm] | 2.2 |
Hoogte persaansluiting [mm] | 38 mm |
Hoogte procesaansluiting [mm] | 81 mm |
Hoogte vanaf basisplaat [mm] | 91 mm |
Hoogte zuigaansluiting [mm] | 81 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kleur | Zwart |
Koelmiddel(en) | R134a |
Koudemiddel vulling [kg] [max.] | 0.3 kg |
Lage waarde van spanningsbereik DC [V] | 10 V |
Lengte [mm] | 178 mm |
Materiaal procesaansluiting | Verkoperd staal |
Materiaal zuigaansluiting | Verkoperd staal |
Model number | BD35F |
Motortype | DC/PM |
Oil type | POE |
Opmerkingen persaansluiting | AI-kap |
Opmerkingen procesaansluiting | AI-kap |
Procesaansluitingshoek [°] | 45 ° |
Product Name Description | Reciprocating compressor BD |
Productgroep | Hermetic compressors |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Segmentgebruik |
Koeling HT Koeling LT Koeling MT |
Slagvolume [cm3] | 2 cm³ |
Spanning DC [V] [max.] | 24 V |
Spanning DC [V] [min.] | 12 V |
Technologie | Zuiger |
Toepassingen |
HBP LBP MBP |
Totale hoogte [mm] | 96 mm |
Type | BD35 |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Verpakkingshoeveelheid | 1 |
Vloeistofinjectie | Nee |
Voeding compressor [V] | 12-24/DC 110-220/1/60 |
Vrij gasvolume [cm3] | 870 cm³ |
Wikkeltemperatuur korte termijn [°C] [max.] | 135 °C |
Wikkeltemperatuur stat. [°C] [max.] | 125 °C |
Brand technique | Zuigercompressor |
Breedte [mm] | 100 mm |
Capaciteitsregeling | Vaste snelheid |
Configuratiecode | Enkel |
Description | BD35F |
Diameter persaansluiting [mm] | 5 mm |
Diameter procesaansluiting [mm] | 6.2 mm |
Diameter zuigaansluiting [mm] | 6.2 mm |
Discharge connection material | Verkoperd staal |
Economizer | Nee |
Family | BD |
Frequentie [Hz] | DC-12/24V |
Hoek persaansl. [°] | 21 ° |
Hoek zuigaansluiting [°] | 40 ° |
Hoeveelheid olie [cm3] | 150 cm³ |
Hoge waarde van spanningsbereik bij DC [V] | 45 V |
Hoofdwikkelingweerstand voor enkelfasige compressoren [ohm] | 2.2 |
Hoogte persaansluiting [mm] | 38 mm |
Hoogte procesaansluiting [mm] | 81 mm |
Hoogte vanaf basisplaat [mm] | 91 mm |
Hoogte zuigaansluiting [mm] | 81 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kleur | Zwart |
Koelmiddel(en) | R134a |
Koudemiddel vulling [kg] [max.] | 0.3 kg |
Lage waarde van spanningsbereik DC [V] | 10 V |
Lengte [mm] | 178 mm |
Materiaal procesaansluiting | Verkoperd staal |
Materiaal zuigaansluiting | Verkoperd staal |
Model number | BD35F |
Motortype | DC/PM |
Oil type | POE |
Opmerkingen persaansluiting | AI-kap |
Opmerkingen procesaansluiting | AI-kap |
Procesaansluitingshoek [°] | 45 ° |
Product Name Description | Reciprocating compressor BD |
Productgroep | Hermetic compressors |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Segmentgebruik |
Koeling HT Koeling LT Koeling MT |
Slagvolume [cm3] | 2 cm³ |
Spanning DC [V] [max.] | 24 V |
Spanning DC [V] [min.] | 12 V |
Technologie | Zuiger |
Toepassingen |
HBP LBP MBP |
Totale hoogte [mm] | 96 mm |
Type | BD35 |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Verpakkingshoeveelheid | 1 |
Vloeistofinjectie | Nee |
Voeding compressor [V] | 12-24/DC 110-220/1/60 |
Vrij gasvolume [cm3] | 870 cm³ |
Wikkeltemperatuur korte termijn [°C] [max.] | 135 °C |
Wikkeltemperatuur stat. [°C] [max.] | 125 °C |