Reciprocating compressor, SC18MLX
195B0306
Refrigerants: R404A, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 115/1/60
Refrigerants: R404A, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 115/1/60
Bruto gewicht | 14.777 Kilogram |
Netto gewicht | 14.777 Kilogram |
Volume | 17.545 Liter |
EAN | 5702424534967 |
Bruto gewicht | 14.777 Kilogram |
Netto gewicht | 14.777 Kilogram |
Volume | 17.545 Liter |
EAN | 5702424534967 |
Aantal fasen (compressor) | 1 |
Brand technique | Zuigercompressor |
Breedte [mm] | 151 mm |
Capaciteit bedrijfscondensator | 23.5 µF |
Capaciteit startcondensator | 410 µF |
Capaciteitsregeling | Vaste snelheid |
Configuratiecode | Enkel |
Description | SC18MLX |
Diameter persaansluiting [mm] | 6.5 mm |
Diameter procesaansluiting [mm] | 6.5 mm |
Diameter zuigaansluiting [mm] | 9.63 mm |
Discharge connection material | Koper |
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm] | 3600 rpm |
Economizer | Nee |
Family | SC |
Frequentie [Hz] | 60 |
Hoek persaansl. [°] | 37 ° |
Hoek zuigaansluiting [°] | 37 ° |
Hoeveelheid olie [cm3] | 600 cm³ |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 115 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 127 V |
Hoofdwikkelingweerstand voor enkelfasige compressoren [ohm] | 0.6 |
Hoogte persaansluiting [mm] | 110 mm |
Hoogte procesaansluiting [mm] | 193 mm |
Hoogte vanaf basisplaat [mm] | 213 mm |
Hoogte zuigaansluiting [mm] | 193 mm |
Hulpwikkelingweerstand (startwikkeling) voor enkelfasige compressoren [ohm] | 2.6 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inschakelstroom HST [A] | 68.4 A |
Kleur | Zwart |
Koelmiddel(en) | R404A |
Koudemiddel vulling [kg] [max.] | 1.3 kg |
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 115 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 98 V |
Lengte [mm] | 255 mm |
LRA HST 60 Hz [A] | 68.4 A |
LRA HST [A] | 68.4 A |
Materiaal procesaansluiting | Koper |
Materiaal zuigaansluiting | Koper |
Model number | SC18MLX |
Motortype | CSR |
Oil type | POE |
Opmerkingen persaansluiting | Rubberen plug |
Opmerkingen procesaansluiting | Rubberen plug |
Procesaansluitingshoek [°] | 37 ° |
Product Name Description | Reciprocating compressor SC |
Productgroep | Hermetic compressors |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 13.50 A |
Segmentgebruik | Koeling MT |
Slagvolume [cm3] | 17.69 cm³ |
Snelheidsplatform | Fixed-speed |
Spanning 60 Hz [V] | 115 V |
Spanning 60 Hz [V] [max.] | 115 V |
Technologie | Zuiger |
Toepassingen | MBP |
Totale hoogte [mm] | 219 mm |
Type | SC18 |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Verpakkingshoeveelheid | 1 |
Vloeistofinjectie | Nee |
Voeding compressor [V] | 115/1/60 |
Vrij gasvolume [cm3] | 1460 cm³ |
Wikkeltemperatuur korte termijn [°C] [max.] | 135 °C |
Wikkeltemperatuur stat. [°C] [max.] | 125 °C |
Aantal fasen (compressor) | 1 |
Brand technique | Zuigercompressor |
Breedte [mm] | 151 mm |
Capaciteit bedrijfscondensator | 23.5 µF |
Capaciteit startcondensator | 410 µF |
Capaciteitsregeling | Vaste snelheid |
Configuratiecode | Enkel |
Description | SC18MLX |
Diameter persaansluiting [mm] | 6.5 mm |
Diameter procesaansluiting [mm] | 6.5 mm |
Diameter zuigaansluiting [mm] | 9.63 mm |
Discharge connection material | Koper |
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm] | 3600 rpm |
Economizer | Nee |
Family | SC |
Frequentie [Hz] | 60 |
Hoek persaansl. [°] | 37 ° |
Hoek zuigaansluiting [°] | 37 ° |
Hoeveelheid olie [cm3] | 600 cm³ |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 115 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 127 V |
Hoofdwikkelingweerstand voor enkelfasige compressoren [ohm] | 0.6 |
Hoogte persaansluiting [mm] | 110 mm |
Hoogte procesaansluiting [mm] | 193 mm |
Hoogte vanaf basisplaat [mm] | 213 mm |
Hoogte zuigaansluiting [mm] | 193 mm |
Hulpwikkelingweerstand (startwikkeling) voor enkelfasige compressoren [ohm] | 2.6 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inschakelstroom HST [A] | 68.4 A |
Kleur | Zwart |
Koelmiddel(en) | R404A |
Koudemiddel vulling [kg] [max.] | 1.3 kg |
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 115 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 98 V |
Lengte [mm] | 255 mm |
LRA HST 60 Hz [A] | 68.4 A |
LRA HST [A] | 68.4 A |
Materiaal procesaansluiting | Koper |
Materiaal zuigaansluiting | Koper |
Model number | SC18MLX |
Motortype | CSR |
Oil type | POE |
Opmerkingen persaansluiting | Rubberen plug |
Opmerkingen procesaansluiting | Rubberen plug |
Procesaansluitingshoek [°] | 37 ° |
Product Name Description | Reciprocating compressor SC |
Productgroep | Hermetic compressors |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 13.50 A |
Segmentgebruik | Koeling MT |
Slagvolume [cm3] | 17.69 cm³ |
Snelheidsplatform | Fixed-speed |
Spanning 60 Hz [V] | 115 V |
Spanning 60 Hz [V] [max.] | 115 V |
Technologie | Zuiger |
Toepassingen | MBP |
Totale hoogte [mm] | 219 mm |
Type | SC18 |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Verpakkingshoeveelheid | 1 |
Vloeistofinjectie | Nee |
Voeding compressor [V] | 115/1/60 |
Vrij gasvolume [cm3] | 1460 cm³ |
Wikkeltemperatuur korte termijn [°C] [max.] | 135 °C |
Wikkeltemperatuur stat. [°C] [max.] | 125 °C |