REVCON RHD D0 7-400-50-0-A
192H9784
REVCON RHD D0 7-400-50-0-A
Regeneratie eenheid
Uitvoering : 4-Q-Bedrijf
Netspanning : 400V -15% /+ 10%
Frequentie: 50 / 60 Hz
Remvermogen: 7 kW
max. Remvermogen: 8,4 kW
IP20
HxBxD: 500x254x310 mm
Gewicht: 23 kg