Coupling

180Z0243

APP 0.6-3.5, Motor - rozměr rámu: IEC 100/112, 0.63 in, 28 mm

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.282 Kilogram
Čistá hmotnost 0.25 Kilogram
Objem 0.653 Liter
EAN 5715162675328

 

Aplikace Desalination
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description APP6.0-3.5 Coupling Softex 28H7-16H7
For product APP 0.6-3.5
Motor - rozměr rámu IEC 100/112
Motor shaft diameter [in] 1.1 in
Motor shaft diameter [mm] 28 mm
Označení typu Coupling
Popis produktu Couplings and Bell Housings
Produktová skupina Accessories
Pump shaft diameter [in] 0.63 in
Pump shaft diameter [mm] 16 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ Coupling
UL evaluated Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality