VCH 30

180Z0007

null: 30, Werkdruk [barg] [max.]: 30

Productdata

Bruto gewicht 0.308 Kilogram
Netto gewicht 0.29 Kilogram
Volume 0.255 Liter
EAN 5715162681992

 

Aansluitstandaard BSP
Bodymateriaal AISI 304
CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Debiet [l/min] [max.] 30 l/min
Description VCH 30-cracking pressure 4,5 bar
Flow [l/min] 30 l/min
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 3/8 in
Productbeschrijving Check valves
Productgroep Valve
REACH kandidatenlijst stoffen No
Type VCH
Type aanduiding VCH 30
Uitgang aansluitmaat [inch] 3/8 in
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Werkdruk [barg] [max.] 300 barg

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality