Solenoid operated valves, VDHT 2 E 3/2 NC-NO, Industrial

180L1017

Debiet [gpm] [max.]: 0.500, Debiet [l/min] [max.]: 2.00, Werkdruk [barg] [max.]: 80, Werkdruk [psig] [max.]: 1150, Aansluitstandaard: NPT, Ingangaansluitingsafmeting [inch]: 1/4 in, Uitgang aansluitmaat [inch]: 1/4 in

Productdata

Bruto gewicht 1.389 Kilogram
Netto gewicht 1.385 Kilogram
Volume 1.653 Liter
EAN 5715162674925

 

Aansluitstandaard NPT
Aansluittype Schroefdraad
Aantal wegen 3/2
Actuator grootte [mm] 13.5 mm
Afdichtings materiaal FKM
Bodymateriaal AISI 304
China RoHS compliance Out of scope
Debiet [gpm] [max.] 0.5 gal/min
Debiet [gpm] [min.] 0 gal/min
Debiet [l/min] [max.] 2 l/min
Debiet [l/min] [min.] 0 l/min
Description VDHT 2E 3/2-NPT 1/4
Functie NO
NC
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 1/4 in
Materiaaltype Neutrale media
Mediatemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium temperatuur [°F] [Max] 122 °C
Medium temperatuur [°F] [Min] 37 °C
Naam onderdelenprogramma VDHT
Onderhoud geschikt Ja
Openingstijd [ms] [max.] 250 ms
Openingstijd [ms] [min.] 250 ms
Productbeschrijving Solenoid operated valves
Productgroep Valve
REACH kandidatenlijst stoffen No
Richting Recht
Sluitingstijd [ms] [max.] 250 ms
Sluitingstijd [ms] [min.] 250 ms
Toepassing Industrial
Type VDHT 3/2
Type aanduiding VDHT 2 E 3/2 NC-NO
Uitgang aansluitmaat [inch] 1/4 in
UK RoHS compliance Out of scope
Werkdruk [barg] [max.] 80 barg
Werkdruk [barg] [min.] 1 barg
Werkdruk [psig] [max.] 1150 psig
Werkdruk [psig] [min.] 15 psig
Werking DIRECT

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality