Solenoid operated valves, VDHT B2 1/2-1/2 NC, Industrial

180L0269

Debiet [gpm] [max.]: 16.000, Debiet [l/min] [max.]: 60.00, Werkdruk [barg] [max.]: 160, Werkdruk [psig] [max.]: 2400, Aansluitstandaard: NPT, Ingangaansluitingsafmeting [inch]: 1/2, Uitgang aansluitmaat [inch]: 1/2

Productdata

Bruto gewicht 3.627 Kilogram
Netto gewicht 3.4 Kilogram
Volume 5.775 Liter
EAN 5715162675595

 

Aansluitstandaard NPT
China RoHS compliance Out of scope
Debiet [gpm] [max.] 16 gal/min
Debiet [l/min] [max.] 60 l/min
Description VDHT B2 1/2 NC NPT
Diameter zuiger Ø [mm] 18 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 1/2
Mediatemperatuur [°C] [Max] 90 °C
Medium temperatuur [°F] [Max] 194 °C
Productbeschrijving Solenoid operated valves
Productgroep Valve
REACH kandidatenlijst stoffen No
Toepassing Industrial
Type VDHT 2/2
Type aanduiding VDHT B2 1/2-1/2 NC
Uitgang aansluitmaat [inch] 1/2
UK RoHS compliance Out of scope
Werkdruk [barg] [max.] 160 barg
Werkdruk [psig] [max.] 2400 psig

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality