Solenoid operated valves, VDHT B3 3/4-1/2 NC, Industrial

180L0255

Debiet [gpm] [max.]: 16.000, Debiet [l/min] [max.]: 60.00, Werkdruk [barg] [max.]: 160, Werkdruk [psig] [max.]: 2400, Aansluitstandaard: NPT, Ingangaansluitingsafmeting [inch]: 3/4, Uitgang aansluitmaat [inch]: 1/2

Productdata

Bruto gewicht 5.276 Kilogram
Netto gewicht 4.905 Kilogram
Volume 5.973 Liter
EAN 5715162675700

 

Aansluitstandaard NPT
China RoHS compliance Out of scope
Debiet [gpm] [max.] 16 gal/min
Debiet [l/min] [max.] 60 l/min
Description VDHT B3 3/4 -1/2 NC NPT
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 3/4
Mediatemperatuur [°C] [Max] 90 °C
Medium temperatuur [°F] [Max] 194 °F
Productbeschrijving Solenoid operated valves
Productgroep Valve
REACH kandidatenlijst stoffen No
Toepassing Industrial
Type VDHT 2/2
Type aanduiding VDHT B3 3/4-1/2 NC
Uitgang aansluitmaat [inch] 1/2
UK RoHS compliance Out of scope
Werkdruk [barg] [max.] 160 barg
Werkdruk [psig] [max.] 2400 psig

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality