Solenoid operated valves, VDHT 1/4 E NC, Industrial

180L0241

Debiet [gpm] [max.]: 4.000, Debiet [l/min] [max.]: 15.00, Werkdruk [barg] [max.]: 100, Werkdruk [psig] [max.]: 1450, Aansluitstandaard: BSP, Ingangaansluitingsafmeting [inch]: 1/4 in, Uitgang aansluitmaat [inch]: 1/4 in

Productdata

Bruto gewicht 0.624 Kilogram
Netto gewicht 0.564 Kilogram
Volume 0.634 Liter
EAN 5715162496336

 

Aansluitstandaard BSP
Aansluittype Schroefdraad
Aantal wegen 2/2
Actuator grootte [mm] 13.5 mm
Afdichtings materiaal FKM
Bodymateriaal AISI 304
China RoHS compliance Out of scope
Debiet [gpm] [max.] 4 gal/min
Debiet [gpm] [min.] 0 gal/min
Debiet [l/min] [max.] 15 l/min
Debiet [l/min] [min.] 0 l/min
Description VDHT 1/4 E NC BSP
Diameter zuiger Ø [mm] 12 mm
Functie NC
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 1/4 in
Materiaaltype Neutrale media
Mediatemperatuur [°C] [Max] 90 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium temperatuur [°F] [Max] 194 °C
Medium temperatuur [°F] [Min] 36 °C
Naam onderdelenprogramma VDHT
Onderhoud geschikt Ja
Openingstijd [ms] [max.] 200 ms
Openingstijd [ms] [min.] 100 ms
Productbeschrijving Solenoid operated valves
Productgroep Valve
REACH kandidatenlijst stoffen No
Richting Recht
Sluitingstijd [ms] [max.] 200 ms
Sluitingstijd [ms] [min.] 100 ms
Toepassing Industrial
Type VDHT 2/2
Type aanduiding VDHT 1/4 E NC
Uitgang aansluitmaat [inch] 1/4 in
UK RoHS compliance Out of scope
Werkdruk [barg] [max.] 100 barg
Werkdruk [barg] [min.] 0 barg
Werkdruk [psig] [max.] 1450 psig
Werkdruk [psig] [min.] 5 psig
Werking Servogestuurd

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality