Solenoid operated valves, VDHT BLM 2 1-1 NC, Industrial

180L0199

Debiet [gpm] [max.]: 40.000, Debiet [l/min] [max.]: 150.00, Werkdruk [barg] [max.]: 140, Werkdruk [psig] [max.]: 2030, Aansluitstandaard: BSP, Ingangaansluitingsafmeting [inch]: 1, Uitgang aansluitmaat [inch]: 1

Productdata

Bruto gewicht 7.55 Kilogram
Netto gewicht 7.392 Kilogram
Volume 7.713 Liter
EAN 5715162672822

 

Aansluitstandaard BSP
Aansluittype G
China RoHS compliance Out of scope
Debiet [gpm] [max.] 40 gal/min
Debiet [l/min] [max.] 150 l/min
Description VDHT BLM2 1 NC BSP
Diameter zuiger Ø [mm] 35 mm
Functie NC
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 1
Mediatemperatuur [°C] [Max] 90 °C
Medium temperatuur [°F] [Max] 194 °C
Productbeschrijving Solenoid operated valves
Productgroep Valve
REACH kandidatenlijst stoffen No
Toepassing Industrial
Type VDHT 2/2
Type aanduiding VDHT BLM 2 1-1 NC
Uitgang aansluitmaat [inch] 1
UK RoHS compliance Out of scope
Werkdruk [barg] [max.] 140 barg
Werkdruk [psig] [max.] 2030 psig

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality