Solenoid operated valves, VDHT BLM 3 3/4-3/4 NC, Industrial

180L0168

Debiet [gpm] [max.]: 32.000, Debiet [l/min] [max.]: 120.00, Werkdruk [barg] [max.]: 140, Werkdruk [psig] [max.]: 2030, Aansluitstandaard: BSP, Ingangaansluitingsafmeting [inch]: 3/4, Uitgang aansluitmaat [inch]: 3/4

Productdata

Bruto gewicht 11.898 Kilogram
Netto gewicht 11.35 Kilogram
Volume 22.572 Liter
EAN 5715162673959

 

Aansluitstandaard BSP
China RoHS compliance Out of scope
Debiet [gpm] [max.] 32 gal/min
Debiet [l/min] [max.] 120 l/min
Description VDHT BLM3 3/4 NC BSP
Diameter zuiger Ø [mm] 35 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 3/4
Mediatemperatuur [°C] [Max] 90 °C
Medium temperatuur [°F] [Max] 194 °C
Productbeschrijving Solenoid operated valves
Productgroep Valve
REACH kandidatenlijst stoffen No
Toepassing Industrial
Type VDHT 2/2
Type aanduiding VDHT BLM 3 3/4-3/4 NC
Uitgang aansluitmaat [inch] 3/4
UK RoHS compliance Out of scope
Werkdruk [barg] [max.] 140 barg
Werkdruk [psig] [max.] 2030 psig

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality