Valve Block, FOR 1 VDH 30 4/3 INL

180L0060

Cetop 3 Block for 1 4/3-way valve

Productdata

Bruto gewicht 0.898 Kilogram
Netto gewicht 0.886 Kilogram
Volume 0.251 Liter
EAN 5715162674932

 

Aansluitstandaard BSP
Aansluittype Schroefdraad
Actuator grootte [mm] 13.5 mm
Body material AISI 304
CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Debiet [gpm] [max.] 8 gal/min
Debiet [gpm] [min.] 0 gal/min
Debiet [l/min] [max.] 30 l/min
Debiet [l/min] [min.] 0 l/min
Description Cetop 3 Block for 1 4/3-way valve
EU RoHS compliance Out of scope
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 1/2 in
Materiaaltype Neutrale media
Mediatemperatuur [°C] [Max] 90 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Medium temperatuur [°F] [Min] 36 °F
Onderhoud geschikt Ja
Parts Program name Block
Productbeschrijving Valve Block
Productgroep Valve
REACH kandidatenlijst stoffen No
Type Block for VDH 4/3
Type aanduiding FOR 1 VDH 30 4/3 INL
Uitgang aansluitmaat [inch] 3/8 in
UL evaluated Out of scope
Used for product VDH 30 4/3 INL
Werkdruk [barg] [max.] 160 barg
Werkdruk [barg] [min.] 4 barg
Werkdruk [psig] [max.] 2400 psig
Werkdruk [psig] [min.] 51 psig

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality