Solenoid operated valves, VDH 60 E NO, Hydraulic
180L0015
Debiet [gpm] [max.]: 16.000, Debiet [l/min] [max.]: 60.00, Werkdruk [barg] [max.]: 140, Werkdruk [psig] [max.]: 2030, Aansluitstandaard: BSP
Debiet [gpm] [max.]: 16.000, Debiet [l/min] [max.]: 60.00, Werkdruk [barg] [max.]: 140, Werkdruk [psig] [max.]: 2030, Aansluitstandaard: BSP
Bruto gewicht | 1.29 Kilogram |
Netto gewicht | 1.15 Kilogram |
Volume | 0.851 Liter |
EAN | 5715162676516 |
Bruto gewicht | 1.29 Kilogram |
Netto gewicht | 1.15 Kilogram |
Volume | 0.851 Liter |
EAN | 5715162676516 |
Aansluitstandaard | BSP |
Aansluittype | Schroefdraad |
Aantal wegen | 2/2 |
Actuator grootte [mm] | 13.5 mm |
Afdichtings materiaal | FKM |
Bodymateriaal | AISI 304 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Debiet [gpm] [max.] | 16 gal/min |
Debiet [gpm] [min.] | 0.3 gal/min |
Debiet [l/min] [max.] | 60 l/min |
Debiet [l/min] [min.] | 1 l/min |
Description | VDH60E2/2 NO G1/2 |
Diameter zuiger Ø [mm] | 18 mm |
Functie | NO |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingangaansluitingsafmeting [inch] | 1/2 in |
Materiaaltype | Neutrale media |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | 3 °C |
Medium temperatuur [°F] [Max] | 122 °F |
Medium temperatuur [°F] [Min] | 37 °F |
Naam onderdelenprogramma | VDH |
Onderhoud geschikt | Ja |
Openingstijd [ms] [max.] | 150 ms |
Productbeschrijving | Solenoid operated valves |
Productgroep | Valve |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Richting | Recht |
Sluitingstijd [ms] [max.] | 350 ms |
Toepassing | Hydraulic |
Type | VDH 2/2 |
Type aanduiding | VDH 60 E NO |
Uitgang aansluitmaat [inch] | 1/2 in |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Werkdruk [barg] [max.] | 140 barg |
Werkdruk [barg] [min.] | 4 barg |
Werkdruk [psig] [max.] | 2030 psig |
Werkdruk [psig] [min.] | 50 psig |
Werking | Stuurbediend |
Aansluitstandaard | BSP |
Aansluittype | Schroefdraad |
Aantal wegen | 2/2 |
Actuator grootte [mm] | 13.5 mm |
Afdichtings materiaal | FKM |
Bodymateriaal | AISI 304 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Debiet [gpm] [max.] | 16 gal/min |
Debiet [gpm] [min.] | 0.3 gal/min |
Debiet [l/min] [max.] | 60 l/min |
Debiet [l/min] [min.] | 1 l/min |
Description | VDH60E2/2 NO G1/2 |
Diameter zuiger Ø [mm] | 18 mm |
Functie | NO |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingangaansluitingsafmeting [inch] | 1/2 in |
Materiaaltype | Neutrale media |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | 3 °C |
Medium temperatuur [°F] [Max] | 122 °F |
Medium temperatuur [°F] [Min] | 37 °F |
Naam onderdelenprogramma | VDH |
Onderhoud geschikt | Ja |
Openingstijd [ms] [max.] | 150 ms |
Productbeschrijving | Solenoid operated valves |
Productgroep | Valve |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Richting | Recht |
Sluitingstijd [ms] [max.] | 350 ms |
Toepassing | Hydraulic |
Type | VDH 2/2 |
Type aanduiding | VDH 60 E NO |
Uitgang aansluitmaat [inch] | 1/2 in |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Werkdruk [barg] [max.] | 140 barg |
Werkdruk [barg] [min.] | 4 barg |
Werkdruk [psig] [max.] | 2030 psig |
Werkdruk [psig] [min.] | 50 psig |
Werking | Stuurbediend |