Solenoid operated valves, VDH 120 E NC, Hydraulic

180L0001

Debiet [gpm] [max.]: 32.000, Debiet [l/min] [max.]: 120.00, Werkdruk [barg] [max.]: 140, Werkdruk [psig] [max.]: 2030, Aansluitstandaard: BSP

Productdata

Bruto gewicht 1.554 Kilogram
Netto gewicht 1.5 Kilogram
Volume 0.961 Liter
EAN 5715162671955

 

Aansluitstandaard BSP
Aansluittype Schroefdraad
Aantal wegen 2/2
Actuator grootte [mm] 13.5 mm
Afdichtings materiaal FKM
Bodymateriaal AISI 304
China RoHS compliance Out of scope
Debiet [gpm] [max.] 32 gal/min
Debiet [gpm] [min.] 1.3 gal/min
Debiet [l/min] [max.] 120 l/min
Debiet [l/min] [min.] 5 l/min
Description VDH 120 E 2/2 NC WITHOUT COIL
Diameter zuiger Ø [mm] 18 mm
Functie NC
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 1/2 in
Materiaaltype Neutrale media
Mediatemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 3 °C
Medium temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Medium temperatuur [°F] [Min] 37 °F
Naam onderdelenprogramma VDH
Onderhoud geschikt Ja
Openingstijd [ms] [max.] 150 ms
Productbeschrijving Solenoid operated valves
Productgroep Valve
REACH kandidatenlijst stoffen No
Richting Recht
Sluitingstijd [ms] [max.] 400 ms
Toepassing Hydraulic
Type VDH 2/2
Type aanduiding VDH 120 E NC
Uitgang aansluitmaat [inch] 1/2 in
UK RoHS compliance Out of scope
Werkdruk [barg] [max.] 140 barg
Werkdruk [barg] [min.] 1 barg
Werkdruk [psig] [max.] 2030 psig
Werkdruk [psig] [min.] 15 psig
Werking Stuurbediend

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality