VOH 30 PM

180H0204

Type aanduiding: VOH 30 PM

Product details

Bruto gewicht 1.276 Kilogram
Netto gewicht 1.224 Kilogram
Volume 0.806 Liter
EAN 5715162676424

 

Aansluitstandaard ISO 4401
Bodymateriaal AISI 304
CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Debiet [gpm] [max.] 7.9 gal/min
Debiet [l/min] [max.] 30 l/min
Description VOH 30PM FLOW CONTROL VALVE
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 3/8 in
Mediatemperatuur [°C] [Max] 80 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Product Group Valve
Productbeschrijving Pressure control valve
REACH Candidate List substances 0.1 No
Type VOH PM
Type aanduiding VOH 30 PM
Uitgang aansluitmaat [inch] 3/8 in
UL evaluated Out of scope
Werkdruk [barg] [max.] 140 barg
Werkdruk [psig] [max.] 2030 psig

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality