VCH 60

180H0115

null: 60, Werkdruk [barg] [max.]: 300

Productdata

Bruto gewicht 0.451 Kilogram
Netto gewicht 0.435 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN 5715162674895

 

Aansluitstandaard BSP
Bodymateriaal AISI 304
CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Debiet [l/min] [max.] 60 l/min
Description Check Valve VCH60
Flow [l/min] 60 l/min
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 1/2 in
Productbeschrijving Check valves
Productgroep Valve
REACH kandidatenlijst stoffen No
Type VCH
Type aanduiding VCH 60
Uitgang aansluitmaat [inch] 1/2 in
UL evaluated Out of scope
Werkdruk [barg] [max.] 300 barg

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality