VRH 5 CA 30-120 bar

180G0033

Debiet [l/min] [max.]: 5.00, Debiet [gpm] [max.]: 1.300, 25 barg - 100 barg, 362 psig - 1450 psig

Productdata

Bruto gewicht 0.337 Kilogram
Netto gewicht 0.311 Kilogram
Volume 0.423 Liter
EAN 5715162674284

 

Aansluitstandaard BSP
Bodymateriaal AISI 304
Debiet [gpm] [max.] 1.3 gal/min
Debiet [l/min] [max.] 5 l/min
Description VRH5CA Cartridge
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 3/8 in
Mediatemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Medium temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Productbeschrijving Pressure operated valves
Productgroep Valve
REACH kandidatenlijst stoffen No
Type VRH 5
Type aanduiding VRH 5 CA 30-120 bar
Uitgang aansluitmaat [inch] 3/8 in
Werkdruk [barg] [max.] 100 barg
Werkdruk [barg] [min.] 25 barg
Werkdruk [psig] [max.] 1450 psig
Werkdruk [psig] [min.] 362 psig

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality