VRH 30 CA 25-140 bar

180G0032

Debiet [l/min] [max.]: 30.00, Debiet [gpm] [max.]: 7.900, 25 barg - 140 barg, 362 psig - 2030 psig

Productdata

Bruto gewicht 0.333 Kilogram
Netto gewicht 0.307 Kilogram
Volume 0.41 Liter
EAN 5715162676479

 

Aansluitstandaard BSP
Bodymateriaal AISI 304
Debiet [gpm] [max.] 7.9 gal/min
Debiet [l/min] [max.] 30 l/min
Description VRH30CA Cartridge
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 3/8 in
Mediatemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Medium temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Productbeschrijving Pressure operated valves
Productgroep Valve
REACH kandidatenlijst stoffen No
Type VRH 30
Type aanduiding VRH 30 CA 25-140 bar
Uitgang aansluitmaat [inch] 3/8 in
Werkdruk [barg] [max.] 140 barg
Werkdruk [barg] [min.] 25 barg
Werkdruk [psig] [max.] 2030 psig
Werkdruk [psig] [min.] 362 psig

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality