VRH 30 10-40 bar

180G0029

Debiet [l/min] [max.]: 30.00, Debiet [gpm] [max.]: 7.900, 10 barg - 40 barg, 145 psig - 580 psig

Productdata

Bruto gewicht 0.612 Kilogram
Netto gewicht 0.58 Kilogram
Volume 0.424 Liter
EAN 5715162673911

 

Aansluitstandaard BSP
Bodymateriaal AISI 304
CE evaluated Out of scope
Debiet [gpm] [max.] 7.9 gal/min
Debiet [l/min] [max.] 30 l/min
Description VRH 30 10-40 BAR PRESSURE REL
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 3/8 in
Mediatemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Medium temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Productbeschrijving Pressure operated valves
Productgroep Valve
REACH kandidatenlijst stoffen No
Type VRH 30
Type aanduiding VRH 30 10-40 bar
Uitgang aansluitmaat [inch] 3/8 in
UL evaluated Out of scope
Werkdruk [barg] [max.] 40 barg
Werkdruk [barg] [min.] 10 barg
Werkdruk [psig] [max.] 580 psig
Werkdruk [psig] [min.] 145 psig

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality