VRH 120 80-140 bar

180G0021

Debiet [l/min] [max.]: 120.00, Debiet [gpm] [max.]: 31.700, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig

Productdata

Bruto gewicht 3.336 Kilogram
Netto gewicht 3.183 Kilogram
Volume 2.959 Liter
EAN 5715162672518

 

Aansluitstandaard BSP
Bodymateriaal AISI 304
CE evaluated Out of scope
Debiet [gpm] [max.] 31.7 gal/min
Debiet [l/min] [max.] 120 l/min
Description VRH 120 80-140 BAR PRESSURE REL
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 3/4 in
Mediatemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Medium temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Productbeschrijving Pressure operated valves
Productgroep Valve
REACH kandidatenlijst stoffen No
Type VRH 120
Type aanduiding VRH 120 80-140 bar
Uitgang aansluitmaat [inch] 3/4 in
UL evaluated Out of scope
Werkdruk [barg] [max.] 140 barg
Werkdruk [barg] [min.] 80 barg
Werkdruk [psig] [max.] 2030 psig
Werkdruk [psig] [min.] 1160 psig

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality