VRH 60 80-140 bar

180G0003

Debiet [l/min] [max.]: 60.00, Debiet [gpm] [max.]: 15.800, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig

Productdata

Bruto gewicht 1.248 Kilogram
Netto gewicht 1.2 Kilogram
Volume 0.904 Liter
EAN 5715162673591

 

Aansluitstandaard BSP
Bodymateriaal AISI 304
CE evaluated Out of scope
Debiet [gpm] [max.] 15.8 gal/min
Debiet [l/min] [max.] 60 l/min
Description VRH60 80/140 BAR PRESSURE REL
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 1/2 in
Mediatemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Medium temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Productbeschrijving Pressure operated valves
Productgroep Valve
REACH kandidatenlijst stoffen No
Type VRH 60
Type aanduiding VRH 60 80-140 bar
Uitgang aansluitmaat [inch] 1/2 in
UL evaluated Out of scope
Werkdruk [barg] [max.] 140 barg
Werkdruk [barg] [min.] 80 barg
Werkdruk [psig] [max.] 2030 psig
Werkdruk [psig] [min.] 1160 psig

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality