APP W HC 15/750

180B5000

Debiet [gpm] [max.]: 108.300, Debiet [l/min] [max.]: 414.80, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 120, Uitgangsdruk [psig] [max.]: 1740, Toerental [tpm] [Max]: 1200, Toerental [tpm] [Min]: 500

Productdata

Bruto gewicht 118.5 Kilogram
Netto gewicht 102 Kilogram
Volume 89.488 Liter
EAN 5715162670613

 

aansluiting inlaat standaard Metrisch
Afdichtings materiaal NBR
Aftap aansluiting type Schroefdraad
ATEX conformiteit No
Bodymateriaal Duplex
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Debiet [gpm] [max.] 108.3 gal/min
Debiet [gpm] [min.] 47.6 gal/min
Debiet [l/min] [max.] 414.8 l/min
Debiet [l/min] [min.] 182.5 l/min
Debiet [m³/h] [Max] 25 m³/h
Debiet [m³/h] [Min] 11 m³/h
Description Pump for waste water
Geluidsdrukniveau [dB(A)] 85 dBA
Goedkeuring CE
Grootte afvoeraansluiting [inch] 1/4 in
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangaansluitingsafmeting (metrisch) M60
Ingangsdruk [barg] [max.] 5 barg
Ingangsdruk [barg] [min.] 2 barg
Ingangsdruk [psig] [max.] 72.5 psig
Ingangsdruk [psig] [min.] 29 psig
Ingangsdrukpiek [barg] [max.] 10 barg
Ingangsdrukpiek [psig] [max.] 145 psig
Land van herkomst Denemarken
Mediatemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Medium temperatuur [°F] [Min] 36 °F
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Omgevingstemperatuur [°F] [Max] 122 °F
Omgevingstemperatuur [°F] [Min] 32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Productbeschrijving APP W pumps
Productgroep Pump
REACH kandidatenlijst stoffen No
Slagvolume [cm³/rev] 362 cm³/rev
Slagvolume [inch³/rev] 22.09 in³/rev
Standaard afvoeraansluiting BSPP
Standaard uitgang aansluiting Metrisch
Toerental [tpm] [Max] 1200 rpm
Toerental [tpm] [Min] 500 rpm
Toerental continu [tpm] [min.] 500 rpm
Type APP W HC 15-30
Type aanduiding APP W HC 15/750
Type inlaataansluiting Schroefdraad
Type uitlaat aanlsuiting Schroefdraad
Uitgang aansluitmaat (metrisch) M60
Uitgangsdruk [barg] [max.] 120 barg
Uitgangsdruk [barg] [min.] 30 barg
Uitgangsdruk [psig] [max.] 1740 psig
Uitgangsdruk [psig] [min.] 435 psig
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality