APP 10.2

180B3010

Debiet [gpm] [max.]: 45.400, Debiet [l/min] [max.]: 174.90, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 83, Uitgangsdruk [psig] [max.]: 1200, Toerental [tpm] [Max]: 1800, Toerental [tpm] [Min]: 700

Productdata

Bruto gewicht 36.6 Kilogram
Netto gewicht 31 Kilogram
Volume 32.783 Liter
EAN 5715162667576

 

aansluiting inlaat standaard Metrisch
Afdichtings materiaal NBR
Aftap aansluiting type Schroefdraad
ATEX conformiteit No
Bodymateriaal Duplex
China RoHS compliance Out of scope
Debiet [gpm] [max.] 45.4 gal/min
Debiet [gpm] [min.] 16.7 gal/min
Debiet [l/min] [max.] 174.9 l/min
Debiet [l/min] [min.] 64.3 l/min
Debiet [m³/h] [Max] 10.5 m³/h
Debiet [m³/h] [Min] 3.8 m³/h
Description Pump for sea- or brackish water
EU RoHS compliance Out of scope
Geluidsdrukniveau [dB(A)] 78 dBA
Grootte afvoeraansluiting (metrisch) M6
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangaansluitingsafmeting (metrisch) M42
Ingangsdruk [barg] [max.] 5 barg
Ingangsdruk [barg] [min.] 0.5 barg
Ingangsdruk [psig] [max.] 72.5 psig
Ingangsdruk [psig] [min.] 7.3 psig
Ingangsdrukpiek [barg] [max.] 5 barg
Ingangsdrukpiek [psig] [max.] 73 psig
Land van herkomst Denemarken
Mediatemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium temperatuur [°F] [Max] 122 °C
Medium temperatuur [°F] [Min] 36 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Omgevingstemperatuur [°F] [Max] 122 °F
Omgevingstemperatuur [°F] [Min] 32 °F
Onderhoud geschikt Ja
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Productbeschrijving APP pumps
Productgroep Pump
REACH kandidatenlijst stoffen No
Slagvolume [cm³/rev] 100.5 cm³/rev
Slagvolume [inch³/rev] 6.13 in³/rev
Standaard afvoeraansluiting Metrisch
Standaard uitgang aansluiting Metrisch
Toerental [tpm] [Max] 1800 rpm
Toerental [tpm] [Min] 700 rpm
Toerental continu [tpm] [min.] 700 rpm
Type APP 5.1-10.2
Type aanduiding APP 10.2
Type inlaataansluiting Schroefdraad
Type uitlaat aanlsuiting Schroefdraad
Uitgang aansluitmaat (metrisch) M42
Uitgangsdruk [barg] [max.] 83 barg
Uitgangsdruk [barg] [min.] 20 barg
Uitgangsdruk [psig] [max.] 1200 psig
Uitgangsdruk [psig] [min.] 290 psig
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality