PAHT 32

180B0021

Debiet [gpm] [max.]: 17.800, Debiet [l/min] [max.]: 68.50, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 160, Uitgangsdruk [psig] [max.]: 2321, Toerental [tpm] [Max]: 2400, Toerental continu [tpm] [min.]: 1000

Productdata

Bruto gewicht 19.833 Kilogram
Netto gewicht 18 Kilogram
Volume 23.2 Liter
EAN 5715162666890

 

aansluiting inlaat standaard BSPP
Afdichtings materiaal NBR
Aftap aansluiting type Schroefdraad
ATEX conformiteit No
Bodymateriaal AISI 316
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Debiet [gpm] [max.] 17.8 gal/min
Debiet [gpm] [min.] 4.7 gal/min
Debiet [l/min] [max.] 68.5 l/min
Debiet [l/min] [min.] 18.2 l/min
Description Pump for ultra pure water
Geluidsdrukniveau [dB(A)] 79 dBA
Goedkeuring CE
Grootte afvoeraansluiting (metrisch) M6
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 1 1/4 in
Ingangsdruk [barg] [max.] 6 barg
Ingangsdruk [barg] [min.] 0 barg
Ingangsdruk [psig] [max.] 87 psig
Ingangsdruk [psig] [min.] 0 psig
Ingangsdrukpiek [barg] [max.] 20 barg
Ingangsdrukpiek [psig] [max.] 290 psig
Land van herkomst Denemarken
Mediatemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Medium temperatuur [°F] [Min] 36 °F
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Omgevingstemperatuur [°F] [Max] 122 °F
Omgevingstemperatuur [°F] [Min] 32 °F
Onderhoud geschikt Ja
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 11,8x10,6x10
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 300x270x255
Productbeschrijving PAHT pumps
Productgroep Pump
REACH kandidatenlijst stoffen No
Slagvolume [cm³/rev] 32 cm³/rev
Slagvolume [inch³/rev] 1.95 in³/rev
Standaard afvoeraansluiting Metrisch
Standaard uitgang aansluiting BSPP
Toerental [tpm] [Max] 2400 rpm
Toerental [tpm] [Min] 700 rpm
Toerental continu [tpm] [min.] 1000 rpm
Type PAHT 20-32
Type aanduiding PAHT 32
Type inlaataansluiting Schroefdraad
Type uitlaat aanlsuiting Schroefdraad
Uitgang aansluitmaat [inch] 3/4 in
Uitgangsdruk [barg] [max.] 160 barg
Uitgangsdruk [barg] [min.] 30 barg
Uitgangsdruk [psig] [max.] 2321 psig
Uitgangsdruk [psig] [min.] 435 psig
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality