Vloeistofniveauschakelaar, AKS 38, Moflas

148H3205

Aansluittype: Moflas, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65, Max. Werkdruk [bar]: 28

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Productdata

Bruto gewicht 11.318 Kilogram
Netto gewicht 10.896 Kilogram
Volume 26.391 Liter
EAN 5702428242202

 

Aansluitmaat [in] 3/4 in
Aansluitstandaard ASME B 16.11
Aansluittype Moflas
Beschermingsklasse-IP behuizing IP65
Categorie I
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
El. aansl. maat Pg 11
EU RoHS compliance Out of scope
Goedkeuring CMIM
EAC
LLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
Koelmiddel(en) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Max. Werkdruk [bar] 28 bar
Max. Werkdruk [psig] 406 psig
Onderhoud geschikt Liq. level switch spare parts
Productaccessoires Liq. level switch accessories
Productbeschrijving Vlotterschakelaar
Productgroep Switches and thermostats
Productnaam Vloeistofniveauschakelaar
REACH kandidatenlijst stoffen No
Standaard elektrische aansluitingen DIN 43650
Temperatuurbereik [°C] [Max] 65 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 149 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Type AKS 38
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep 1
2

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality