Drukregelklep, KDC 065 A 2

148G3831

Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 65.0, Max. Werkdruk [bar]: 40.0

Productdata

Bruto gewicht 5.821 Kilogram
Netto gewicht 0.007 Kilogram
Volume 5.899 Liter
EAN 5702428883825

 

Aansluiting grootte [mm] 65 mm
Aansluitmaat [in] 2 1/2 in
Aansluitstandaard ASME B 36.10M SCHEDULE 40
Aansluittype Stomplas
Categorie II
CE evaluated Yes
Cv volledig open [gal/min] 90 gal/min
Drukverschilbereik [bar] 2 bar
Goedkeuring CE
LLC CDC EURO-TYSK
UKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangaansluitingsafmeting [mm] 65 mm
Koelmiddel(en) R1270
R170
R290
R600
R600a
RE170
Kv volledig open [m3/h] 78 m³/h
Max. Werkdruk [bar] 40 bar
Max. Werkdruk [psig] 580 psig
Productbeschrijving Multifunctionele compressorklep
Productgroep Press. and temp. regul. valves
Productnaam Drukregelklep
Richting Haaks
Temperatuurbereik [°C] [Max] 150 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Type KDC 065 A 2
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Verschildruk [psi] 29 psi
Vloeistofgroep 1

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality