Drukregelklep, KDC 80 A 3

148G3812

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 80.0, Max. Werkdruk [bar]: 40.0

Productdata

Bruto gewicht 10.492 Kilogram
Netto gewicht 10.2 Kilogram
Volume 17.772 Liter
EAN 5702428493598

 

Aansluiting grootte [mm] 80 mm
Aansluitmaat [in] 3 in
Aansluitstandaard ASME B 36.10M SCHEDULE 40
Aansluittype Stomplas
Categorie II
CE evaluated Yes
Cv volledig open [gal/min] 90 gal/min
Drukverschilbereik [bar] 3 bar
Goedkeuring CE
UKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangaansluitingsafmeting [mm] 80 mm
Koelmiddel(en) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Kv volledig open [m3/h] 78 m³/h
Max. Werkdruk [bar] 40 bar
Max. Werkdruk [psig] 580 psig
Productbeschrijving Multifunctionele compressorklep
Productgroep Press. and temp. regul. valves
Productnaam Drukregelklep
REACH kandidatenlijst stoffen No
Richting Haaks
Temperatuurbereik [°C] [Max] 150 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Type KDC 80 A 3
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Verschildruk [psi] 43.5 psi
Vloeistofgroep 1

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality