Garantie toevoegen
Product is aan winkelwagen toegevoegd
148B6861 is aan het winkelmandje toegevoegd
Kies een garantie uit de onderstaande lijst om deze toe te passen op uw frequentieregelaar. Vergeet niet dat u slechts één garantie kunt selecteren en als u meerdere frequentieregelaars hebt, wordt dezelfde garantie aan elke frequentieregelaar gekoppeld. Houd er rekening mee dat u het aantal van uw frequentieregelaars na het toevoegen van de garantie niet meer kunt wijzigen.
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
Multifunctionele klepbehuizing, SVL-140B 50, Max. Werkdruk [bar]: 140
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Multifunctionele klepbehuizing, SVL-140B 50, Max. Werkdruk [bar]: 140 Multifunctionele klepbehuizing, SVL-140B 50, Max. Werkdruk [bar]: 140](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/357097/ID471545740257-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![Multifunctionele klepbehuizing, SVL-140B 50, Max. Werkdruk [bar]: 140 Multifunctionele klepbehuizing, SVL-140B 50, Max. Werkdruk [bar]: 140](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/357097/ID471545740257-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Multifunctionele klepbehuizing, SVL-140B 50, Max. Werkdruk [bar]: 140
148B6861
Naam onderdelenprogramma: ICMTS, Aansluitstandaard: EN 1254-5; ASME B16.50, Type inlaataansluiting: Gesoldeerd, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 54, Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 54
Kwantiteit prijzen
Realiseer kostenbesparingen met volume-inkoop
Hoeveelheid | Units of measure | Prijs |
---|