Zeven, FIA 100

148B6009

Type inlaataansluiting: Stomplas, Max. Werkdruk [bar]: 52.0

Productdata

Bruto gewicht 19.142 Kilogram
Netto gewicht 16.8 Kilogram
Volume 26.676 Liter
EAN 5702428476379

 

Aansluitmateriaal Staal
Aansluitstandaard ASME B 36.10M SCHEDULE 40
Afmeting uitgang aansluiting [mm] 100 mm
Categorie II
China RoHS compliance Out of scope
Cv waarde, mesh 100 (geplooid) [gal/min] 715.03 gal/min
Cv waarde, mesh 100 (vlak) [gal/min] 546.84 gal/min
Cv waarde, mesh 38 (geplooid) [gal/min] 774.9 gal/min
Cv waarde, mesh 38 (vlak) [gal/min] 592.63 gal/min
Cv waarde, mesh 72 (geplooid) [gal/min] 737.48 gal/min
Cv waarde, mesh 72 (vlak) [gal/min] 564.01 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Goedkeuring CE
UKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 4 in
Ingangaansluitingsafmeting [mm] 100 mm
Kleur verf Roodbruin
Koelmiddel(en) R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Kv value [m3/h] µ150 pleated 162.4 m³/h
Kv-waarde [m3/h] µ150 vlak 124.2 m³/h
Kv-waarde [m3/h] µ250 gekarteld 167.5 m³/h
Kv-waarde [m3/h] µ250 vlak 128.1 m³/h
Kv-waarde [m3/h] µ500 gekarteld 176 m³/h
Kv-waarde [m3/h] µ500 vlak 134.6 m³/h
Max. Werkdruk [bar] 52 bar
Max. Werkdruk [psig] 754 psig
Merk SVL Flexline
Naam onderdelenprogramma FIA
Onderhoud geschikt SVL Flexline-reserveonderdelen
Product Name Description Zeefbehuizing
Productaccessoires SVL Flexline-toebehoren
Productbeschrijving Filterbehuizing
Productgroep Strainers
REACH kandidatenlijst stoffen No
Richting Recht
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max] 150 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -76 °F
Type FIA 100
Type inlaataansluiting Stomplas
Type uitlaat aanlsuiting Stomplas
Uitgang aansluitmaat [inch] 4 in
Uitrusting Deksel
UK RoHS compliance Out of scope
Ventielversie Standaardversie
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep 1
2

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality