Multifunctionele klepbehuizing, SVL-140B 50, Max. Werkdruk [bar]: 140.0

148B5861

Naam onderdelenprogramma: ICMTS, Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 50.00, Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 50.0

Productdata

Bruto gewicht 3.3 Kilogram
Netto gewicht 2.85 Kilogram
Volume 6 Liter
EAN 5715162515990

 

Aansluitmateriaal Staal
Aansluitstandaard ANSIB36.10 SCH80
EN10216-2
Afmeting uitgang aansluiting [mm] 50 mm
Bodymateriaal Staal
Categorie I
CE evaluated Yes
Gebruikt in product ICMTS 50
FIA-140B 50-65
SVA-140B 50-65
Goedkeuring CE
UKCA
C UL US LISTED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 2 in
Ingangaansluitingsafmeting [mm] 50 mm
Koelmiddel(en) R744
Max. Werkdruk [bar] 140 bar
Max. Werkdruk [psig] 2030 psig
Merk SVL Flexline
Naam onderdelenprogramma ICMTS
FIA-140B
SVA-140B
Onderhoud geschikt SVL Flexline-reserveonderdelen
Productaccessoires SVL Flexline-toebehoren
Productbeschrijving Klepbehuizing
Productgroep Multifunction valves
Productnaam Multifunctionele klepbehuizing
Richting Haaks
Stroomrichting Unidirectioneel
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max] 150 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Type SVL-140B 50
Type inlaataansluiting Stomplas
Type uitlaat aanlsuiting Stomplas
Uitgang aansluitmaat [inch] 2 in
UL evaluated Yes
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep 2

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality