Zeven, FIA 25

148B5446

Aansluitmateriaal: Staal, Type inlaataansluiting: NPT, Max. Werkdruk [bar]: 52.0

Productdata

Bruto gewicht 2.6 Kilogram
Netto gewicht 2.45 Kilogram
Volume 5.694 Liter
EAN 5702428475402

 

Aansluitmateriaal Staal
Aansluitstandaard ANSI/ASME B1.20.1
Afmeting uitgang aansluiting [mm] 25 mm
Categorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Cv waarde, mesh 100 (geplooid) [gal/min] 75.73 gal/min
Cv waarde, mesh 100 (vlak) [gal/min] 61.64 gal/min
Cv waarde, mesh 150 (vlak) [gal/min] 60.76 gal/min
Cv waarde, mesh 38 (vlak) [gal/min] 66.92 gal/min
Cv waarde, mesh 72 (geplooid) [gal/min] 78.81 gal/min
Cv waarde, mesh 72 (vlak) [gal/min] 63.84 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 1
Ingangaansluitingsafmeting [mm] 25 mm
Interne/externe inlaat Inwendig
Interne/Externe uitlaat Inwendig
Kleur verf Roodbruin
Koelmiddel(en) R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Kv value [m3/h] µ150 pleated 17.2 m³/h
Kv-waarde [m3/h] µ100 vlak 13.8 m³/h
Kv-waarde [m3/h] µ150 vlak 14 m³/h
Kv-waarde [m3/h] µ250 gekarteld 17.9 m³/h
Kv-waarde [m3/h] µ250 vlak 14.5 m³/h
Kv-waarde [m3/h] µ500 vlak 15.2 m³/h
Max. Werkdruk [bar] 52 bar
Max. Werkdruk [psig] 754 psig
Merk SVL Flexline
Naam onderdelenprogramma FIA
Onderhoud geschikt SVL Flexline-reserveonderdelen
Product Name Description Zeefbehuizing
Productaccessoires SVL Flexline-toebehoren
Productbeschrijving Filterbehuizing
Productgroep Strainers
Richting Haaks
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max] 150 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -76 °F
Type FIA 25
Type inlaataansluiting NPT
Type uitlaat aanlsuiting NPT
Uitgang aansluitmaat [inch] 1
Uitrusting Deksel
UK RoHS compliance Out of scope
Ventielversie Standaardversie
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep 1
2

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality