Afsluitklep, SVA-DL 250, Lage verschildruk, Max. Werkdruk [psig]: 580

148B3762

Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Uitrusting: Kap

Productdata

Bruto gewicht 164.2 Kilogram
Netto gewicht 116.67 Kilogram
Volume 600.32 Liter
EAN 5702428179263

 

Aansluitstandaard ASME B 36.10M SCHEDULE 40
Afmeting uitgang aansluiting [mm] 250 mm
Categorie III
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cv-waarde [gal/min] 1867.6 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Goedkeuring CE
LLC CDC EURO-TYSK
UKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 10 in
Ingangaansluitingsafmeting [mm] 250 mm
Kleur verf Roodbruin
Koelmiddel(en) R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Kv-waarde [m³/h] 1610 m³/h
Max. Werkdruk [bar] 40 bar
Max. Werkdruk [psig] 580 psig
Productbeschrijving Afsluitklep
Productgroep Shut-off and regulating valves
Productnaam Afsluitklep
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Richting Haaks
Temperatuurbereik [°C] [Max] 150 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -76 °F
Type SVA-DL 250
Type inlaataansluiting Stomplas
Type uitlaat aanlsuiting Stomplas
Uitgang aansluitmaat [inch] 10 in
Uitrusting Kap
UK RoHS compliance Out of scope
Ventielversie Lage verschildruk
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep 1
2

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality