Meterklep, SNV-ST

148B3744

Type inlaataansluiting: NPT, Type uitlaat aanlsuiting: Snijring

Productdata

Bruto gewicht 0.444 Kilogram
Netto gewicht 0.39 Kilogram
Volume 1.155 Liter
EAN 5702428179331

 

Aansluitmateriaal Staal
Aansluitstandaard ANSI/ASME B1.20.1
DIN 3861
DIN 3901
Afmeting uitgang aansluiting [mm] 6 mm
Bodymateriaal Staal
Categorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Goedkeuring EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 12 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 3/8
Interne/externe inlaat Extern
Kleur verf Cr3 / TLP
Koelmiddel(en) R113
R114
R1150
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R245fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R503
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R508B
Max. Werkdruk [bar] 52 bar
Max. Werkdruk [psig] 754 psig
Onderhoud geschikt SNV-reserveonderdelen
Productaccessoires SNV-toebehoren
Productbeschrijving Naaldafsluitklep
Productgroep Shut-off and regulating valves
Productnaam Meterklep
REACH kandidatenlijst stoffen No
Richting Haaks
Stroomrichting Bi-flow
Temperatuurbereik [°C] [Max] 150 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -76 °F
Type SNV-ST
Type inlaataansluiting NPT
Type uitlaat aanlsuiting Snijring
Uitrusting Kap
UK RoHS compliance Out of scope
Ventielversie Standaardversie
Verpakking Multi-verpakking
Vloeistofgroep 1

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality