DSA HRU, Twee-tank oplossing, Verwarmingscapaciteit [kW]: 540, Warmteterugwinningscapaciteit (CO2) [kW]: 100, Warmte doorverkoop optie: Nee
146B9179
DSA HRU 2 HE 540 CO2 100
DSA HRU 2 HE 540 CO2 100
Bruto gewicht | 540 Kg |
Netto gewicht | 500 Kg |
EAN | 5715162902448 |
Bruto gewicht | 540 Kg |
Netto gewicht | 500 Kg |
EAN | 5715162902448 |
Aansluitrichting primair | Omhoog |
Aantal buffertanks | 2 pc |
Aanvullende informatie | Twee-tank oplossing |
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
Breedte zonder deksel [mm] | 2800 mm |
Buffertank volumme | 500 L |
Datacommunicatie | ModBus |
Dekseloptie | Nee |
Description | DSA HRU 2 HE 540 CO2 100 |
DH aansluitmaat | DN65 |
DH aansluittype | Flens |
DH leidingmaat | DN65 |
Diepte zonder deksel [mm] | 1200 mm |
Druk nominaal primair [bar] | 10 bar |
Druk nominaal secundair [bar] | 6 bar |
Fabrikantnaam | Danfoss |
Flow primair [m3/h] [Max] | 1.55 m³/h |
Goedkeuring | CE |
HE aansluitmaat | DN65 |
HE aansluittype | Flens |
HE leidingmaat | DN65 |
HE regeltype | Elektronisch |
HEX verwarming soldeermateriaal | Koper |
HEX verwarmingslegering | 1.4404 |
Hoogte zonder deksel [mm] | 2000 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isolatiemateriaal | PU hardschuim |
PED-categorie | I |
Productgroep | Substations |
Substation versie | A2 |
Toegestane temperatuur [˚C] [Min] | 2 °C |
Toepassing | A2 |
Type | DSA HRU |
Verwarming HEX type | XB59M-1 90 |
Verwarmingscapaciteit [kW] | 540 kW |
Verwarmingsregelaar naam | ECL310 (P510.12) |
Voedingsspanning [V] AC [max.] | 230 V |
Warmte doorverkoop optie | Nee |
Warmteterugwinningscapaciteit (CO2) [kW] | 100 kW |
Aansluitrichting primair | Omhoog |
Aantal buffertanks | 2 pc |
Aanvullende informatie | Twee-tank oplossing |
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
Breedte zonder deksel [mm] | 2800 mm |
Buffertank volumme | 500 L |
Datacommunicatie | ModBus |
Dekseloptie | Nee |
Description | DSA HRU 2 HE 540 CO2 100 |
DH aansluitmaat | DN65 |
DH aansluittype | Flens |
DH leidingmaat | DN65 |
Diepte zonder deksel [mm] | 1200 mm |
Druk nominaal primair [bar] | 10 bar |
Druk nominaal secundair [bar] | 6 bar |
Fabrikantnaam | Danfoss |
Flow primair [m3/h] [Max] | 1.55 m³/h |
Goedkeuring | CE |
HE aansluitmaat | DN65 |
HE aansluittype | Flens |
HE leidingmaat | DN65 |
HE regeltype | Elektronisch |
HEX verwarming soldeermateriaal | Koper |
HEX verwarmingslegering | 1.4404 |
Hoogte zonder deksel [mm] | 2000 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isolatiemateriaal | PU hardschuim |
PED-categorie | I |
Productgroep | Substations |
Substation versie | A2 |
Toegestane temperatuur [˚C] [Min] | 2 °C |
Toepassing | A2 |
Type | DSA HRU |
Verwarming HEX type | XB59M-1 90 |
Verwarmingscapaciteit [kW] | 540 kW |
Verwarmingsregelaar naam | ECL310 (P510.12) |
Voedingsspanning [V] AC [max.] | 230 V |
Warmte doorverkoop optie | Nee |
Warmteterugwinningscapaciteit (CO2) [kW] | 100 kW |