DSA HRU, Twee-tank oplossing, Verwarmingscapaciteit [kW]: 338, Warmteterugwinningscapaciteit (CO2) [kW]: 300, Warmte doorverkoop optie: Nee
146B9175
DSA HRU 2 HE 338 CO2 300
DSA HRU 2 HE 338 CO2 300
Bruto gewicht | 540 Kg |
Netto gewicht | 500 Kg |
EAN | 5715162903391 |
Bruto gewicht | 540 Kg |
Netto gewicht | 500 Kg |
EAN | 5715162903391 |
Aansluitrichting primair | Omhoog |
Aantal buffertanks | 2 pc |
Aanvullende informatie | Twee-tank oplossing |
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
Breedte zonder deksel [mm] | 2800 mm |
Buffertank volumme | 500 L |
Datacommunicatie | ModBus |
Dekseloptie | Nee |
Description | DSA HRU 2 HE 338 CO2 300 |
DH aansluitmaat | 2" |
DH aansluittype | Schroefdraad |
DH leidingmaat | DN50 |
Diepte zonder deksel [mm] | 1200 mm |
Druk nominaal primair [bar] | 10 bar |
Druk nominaal secundair [bar] | 6 bar |
Fabrikantnaam | Danfoss |
Flow primair [m3/h] [Max] | 9.68 m³/h |
Goedkeuring | CE |
HE aansluitmaat | 2" |
HE aansluittype | Schroefdraad |
HE leidingmaat | DN50 |
HE regeltype | Elektronisch |
HEX verwarming soldeermateriaal | Koper |
HEX verwarmingslegering | 1.4404 |
Hoogte zonder deksel [mm] | 2000 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isolatiemateriaal | PU hardschuim |
PED-categorie | I |
Productgroep | Substations |
Substation versie | A2 |
Toegestane temperatuur [˚C] [Min] | 2 °C |
Toepassing | A2 |
Type | DSA HRU |
Verwarming HEX type | XB59M-1 90 |
Verwarmingscapaciteit [kW] | 338 kW |
Verwarmingsregelaar naam | ECL310 (P510.12) |
Voedingsspanning [V] AC [max.] | 230 V |
Warmte doorverkoop optie | Nee |
Warmteterugwinningscapaciteit (CO2) [kW] | 300 kW |
Aansluitrichting primair | Omhoog |
Aantal buffertanks | 2 pc |
Aanvullende informatie | Twee-tank oplossing |
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
Breedte zonder deksel [mm] | 2800 mm |
Buffertank volumme | 500 L |
Datacommunicatie | ModBus |
Dekseloptie | Nee |
Description | DSA HRU 2 HE 338 CO2 300 |
DH aansluitmaat | 2" |
DH aansluittype | Schroefdraad |
DH leidingmaat | DN50 |
Diepte zonder deksel [mm] | 1200 mm |
Druk nominaal primair [bar] | 10 bar |
Druk nominaal secundair [bar] | 6 bar |
Fabrikantnaam | Danfoss |
Flow primair [m3/h] [Max] | 9.68 m³/h |
Goedkeuring | CE |
HE aansluitmaat | 2" |
HE aansluittype | Schroefdraad |
HE leidingmaat | DN50 |
HE regeltype | Elektronisch |
HEX verwarming soldeermateriaal | Koper |
HEX verwarmingslegering | 1.4404 |
Hoogte zonder deksel [mm] | 2000 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isolatiemateriaal | PU hardschuim |
PED-categorie | I |
Productgroep | Substations |
Substation versie | A2 |
Toegestane temperatuur [˚C] [Min] | 2 °C |
Toepassing | A2 |
Type | DSA HRU |
Verwarming HEX type | XB59M-1 90 |
Verwarmingscapaciteit [kW] | 338 kW |
Verwarmingsregelaar naam | ECL310 (P510.12) |
Voedingsspanning [V] AC [max.] | 230 V |
Warmte doorverkoop optie | Nee |
Warmteterugwinningscapaciteit (CO2) [kW] | 300 kW |