DSA HRU, Twee-tank oplossing, Verwarmingscapaciteit [kW]: 85, Warmteterugwinningscapaciteit (CO2) [kW]: 300, Warmte doorverkoop optie: Ja

146B9128

DSA HRU 2 HE 85 CO2 300 S

Productdata

Bruto gewicht 540 Kilogram
Netto gewicht 500 Kilogram
EAN 5715162903841

 

Aansluitrichting primair Omhoog
Aantal buffertanks 2 pc
Aanvullende informatie Twee-tank oplossing
Application type Heat recovery unit
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] 90 °C
Breedte zonder deksel [mm] 2800 mm
Buffertank volumme 500 L
CE evaluated Yes
Datacommunicatie ModBus
Dekseloptie Nee
Description DSA HRU 2 HE 85 CO2 300 S
DH aansluitmaat 1 1/2"
DH aansluittype Schroefdraad
DH leidingmaat DN40
Diepte zonder deksel [mm] 1200 mm
Druk nominaal primair [bar] 10 bar
Druk nominaal secundair [bar] 6 bar
Fabrikantnaam Danfoss
Flow primair [m3/h] [Max] 1.55 m³/h
Goedkeuring CE
HE aansluitmaat 1 1/2"
HE aansluittype Schroefdraad
HE leidingmaat DN40
HE regeltype Elektronisch
HEX verwarming soldeermateriaal Brazed copper
HEX verwarmingslegering 1.4404
Hoogte zonder deksel [mm] 2000 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Isolatiemateriaal PU hardschuim
Laadpomp type STRATOS-PARA 30/1-12
Merk Laadpomp Wilo
PED-categorie I
Pomp merk weder verkoop STRATOS-PARA 30/1-12
Pomp type weder verkoop Wilo
Productgroep Substations
Substation versie A1
Toegestane temperatuur [˚C] [Min] 2 °C
Toepassing A1
Type DSA HRU
Verwarming HEX type XB37H-1 26
Verwarmingscapaciteit [kW] 85 kW
Verwarmingsregelaar naam ECL310 (P510.12)
Voedingsspanning [V] AC [max.] 230 V
Warmte doorverkoop optie Ja
Warmteterugwinningscapaciteit (CO2) [kW] 300 kW
Wisselaar-type voor verkoopoptie XB37H-1-26

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality