Akva Lux II, volledig geïsoleerd, Type 2, Tapwater regelaar naam: PTC2 + P

145G0092

Type: Akva Lux II, volledig geïsoleerd, Type 2, 16 bar, 110 °C, PTC2 + P

Productdata

Bruto gewicht 9.5 Kilogram
Netto gewicht 9 Kilogram
Volume 34.44 Cubic decimeter
EAN 5715162433621

 

Aansluitrichting onder
Application type Instantaneous DHW
Capaciteit [kW] 64 kW
China RoHS compliance Out of scope
Description Akva Lux II Type 2, (XB06H-1 40), complete isolatie
DH aansluitmaat 3/4"
DH aansluittype G uitw. draad
DH leidingmaat Ø18
Diepte met deksel [mm] 210 mm
Diepte zonder deksel [mm] 190 mm
Druk nominaal primair [bar] 16 bar
Druk nominaal secundair [bar] 10 bar
Drukverschilregelaar Geïntegreerd
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
HEX tapwater soldeermateriaal Brazed copper
HEX verwarming soldeermateriaal Koper
HEX verwarmingslegering AISI 316
Hoogte met deksel [mm] 463 mm
Hoogte zonder deksel [mm] 463 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Pakketbreedte [mm] 480 mm
Pakketdiepte [mm] 345 mm
Pakkethoogte [mm] 210 mm
Productgroep Small Stations
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte type Type 2
Tapwater aansluitmaat 3/4"
Tapwater aansluittype G uitw. draad
Tapwater circulatie Optioneel
Tapwater HEX type XB06H-1 40
Tapwater leidingmaat Ø18
Tapwater regelaar naam PTC2 + P
Tapwater regeltype Flow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min] 2 bar
Tapwatercapaciteit [kW] [Max] 55 kW
Tapwatercapaciteit [kW] [Min] 37 kW
Type Akva Lux II, fully insulated
UK RoHS compliance Out of scope
Voedingstemperatuur constructie [°C] 110 °C

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality