EvoFlat MSS, Type 2, 10 bar, 95 °C, Tapwater regelaar naam: TPC-M, Thermostaat

145B1755

EvoFlat MSS 2StS TPC-M (w/front) w/HTC

Productdata

Bruto gewicht 15.37 Kilogram
Netto gewicht 14.2 Kilogram
Volume 86.4 Liter
EAN 5702424653439

 

Aansluitrichting onder
Aantal huishoudens [Max] 2
Aantal huishoudens [Min] 1
Aanvullende informatie EPP geïsoleerde frontafdekking
Zone-afsluiter
Application type Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW
Breedte met deksel [mm] 600 mm
Breedte zonder deksel [mm] 550 mm
China RoHS compliance Out of scope
Dekselmateriaal Wit gelakt in wand
Dekseloptie Extra
Description EvoFlat MSS 2StS TPC-M (w/front) w/HTC
DH aansluitmaat 3/4"
DH aansluittype uitwendige schroefdraad
DH leidingmaat Ø18
Diepte met deksel [mm] 155 mm
Diepte zonder deksel [mm] 150 mm
Druk nominaal primair [bar] 10 bar
Druk nominaal secundair [bar] 10 bar
Drukverschilregelaar Geïntegreerd
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
HE aansluitmaat 3/4"
HE aansluittype G int. Schroefdraad
HE leidingmaat Ø18
HE regeltype Thermostatisch + drukverschil
Heating system type Floor heating
HEX verwarming soldeermateriaal Roestvast staal
Hoogte met deksel [mm] 600 mm
Hoogte zonder deksel [mm] 590 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Isolatiemateriaal EPP-deksel
Pakketbreedte [mm] 800 mm
Pakketdiepte [mm] 600 mm
Pakkethoogte [mm] 160 mm
Productgroep Small Stations
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte type Type 2
Tapwater aansluitmaat 3/4"
Tapwater aansluittype G int. Schroefdraad
Tapwater circulatie Zonder
Zonder
Zonder
Zonder
Zonder
Zonder
Zonder
Tapwater HEX type XB06H-1 StS 40
Tapwater leidingmaat Ø18
Tapwater regelaar naam TPC-M
Tapwater regeltype Flow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min] 2 bar
Tapwatercapaciteit [kW] [Max] 53 kW
Tapwatercapaciteit [kW] [Min] 45 kW
Type EvoFlat MSS
Verwarmingscapaciteit [kW] [Max] 15 kW
Verwarmingscapaciteit [kW] [Min] 10 kW
Verwarmingscircuit - regelaar Thermostaat
Verwarmingsregelaar naam FTC
Vloerverwarmingscircuit - pompmerk Wilo
Vloerverwarmingscircuit - pomptype Wilo Yonos Para 15/6
Voedingstemperatuur constructie [°C] 95 °C
Warmtewisselaartestdruk [bar] 38 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality