EvoFlat MSS, Type 1, 10 bar, 95 °C, Tapwater regelaar naam: TPC-M, Thermostaat

145B1720

EvoFlat MSS DE1, met EPP front isolatie-afdekking en STW

Productdata

Bruto gewicht 14.015 Kilogram
Netto gewicht 12.815 Kilogram
Volume 0.845 Hectoliter
EAN 5702428523356

 

Aansluitrichting onder
Aantal huishoudens [Min] 1
Aanvullende informatie EPP geïsoleerde frontafdekking
Veiligheidsfunctie
Application type Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW
China RoHS compliance Out of scope
Dekselmateriaal Wit gelakt in wand
Dekseloptie Extra
Description EvoFlat MSS DE1, met EPP front isolatie-afdekking en STW
DH aansluitmaat 3/4"
DH aansluittype G int. Schroefdraad
DH leidingmaat Ø18
Diepte met deksel [mm] 153 mm
Diepte zonder deksel [mm] 150 mm
Druk nominaal primair [bar] 10 bar
Druk nominaal secundair [bar] 10 bar
Drukverschilregelaar Geïntegreerd
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
HE aansluitmaat 3/4"
HE aansluittype G int. Schroefdraad
HE leidingmaat Ø18
HE regeltype Thermostatisch + drukverschil
HEX verwarming soldeermateriaal Koper
In scope of WEEE and contain batteries No
Isolatiemateriaal EPP-deksel
Pakketbreedte [mm] 800 mm
Pakketdiepte [mm] 600 mm
Pakkethoogte [mm] 160 mm
Productgroep Small Stations
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte type Type 1
Tapwater aansluitmaat 3/4"
Tapwater aansluittype G int. Schroefdraad
Tapwater circulatie Zonder
Zonder
Zonder
Zonder
Zonder
Zonder
Zonder
Tapwater HEX type XB06H-1 26
Tapwater leidingmaat Ø18
Tapwater regelaar naam TPC-M
Tapwater regeltype Flow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min] 2 bar
Tapwatercapaciteit [kW] [Max] 55 kW
Tapwatercapaciteit [kW] [Min] 37 kW
Type EvoFlat MSS
Verwarmingscapaciteit [kW] [Max] 15 kW
Verwarmingscapaciteit [kW] [Min] 10 kW
Verwarmingscircuit - regelaar Thermostaat
Verwarmingspomp merk Wilo
Verwarmingspomp type YONOS PARA R 15/6
Verwarmingsregelaar naam FTC
Vloerverwarmingscircuit - pompmerk Wilo
Vloerverwarmingscircuit - pomptype Wilo Yonos Para 15/6
Voedingstemperatuur constructie [°C] 95 °C
Warmtewisselaartestdruk [bar] 38 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality