EvoFlat FSS, Type 3, 1 bar, 95 °C, Tapwater regelaar naam: TPC-M

145B0917

EvoFlat FSS 3, met tapwatercirculatie, veiligheidsventiel en EPP front isolatie-afdekking

Productdata

Bruto gewicht 16.5 Kilogram
Netto gewicht 15.3 Kilogram
Volume 0.845 Hectoliter
EAN 5702424653095

 

Aansluitrichting onder
Aantal huishoudens [Min] 1
Aanvullende informatie Tapwatercirculatie
EPP front isolatie-afdekking
Veiligheidsafsluiter
Application type Direct Heating & Instantaneous DHW
Contain batteries No
Dekselmateriaal Wit gelakt in wand
Dekseloptie Extra
Description EvoFlat FSS 3, met tapwatercirculatie, veiligheidsventiel en EPP front isolatie-afdekking
DH aansluitmaat 3/4"
DH aansluittype G int. Schroefdraad
DH leidingmaat Ø18
Diepte met deksel [mm] 153 mm
Diepte zonder deksel [mm] 110 mm
Druk nominaal primair [bar] 10 bar
Druk nominaal secundair [bar] 10 bar
Drukverschilregelaar Geïntegreerd
HE aansluitmaat 3/4"
HE aansluittype G int. Schroefdraad
HE leidingmaat Ø18
HE regeltype Drukverschil
Heating system type Radiator heating
HEX tapwater soldeermateriaal Brazed copper
HEX verwarming soldeermateriaal Koper
Isolatiemateriaal EPP-deksel
Mixing circuit - control Thermostaat
Pakketbreedte [mm] 800 mm
Pakketdiepte [mm] 600 mm
Pakkethoogte [mm] 160 mm
Productgroep Small Stations
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte type Type 3
Tapwater aansluitmaat 3/4"
Tapwater aansluittype G int. Schroefdraad
Tapwater circulatie Zonder
Tapwater circulatiepomp merk Wilo
Tapwater circulatiepomp type YONOS PARA Z15/7 RK
Tapwater HEX type XB06H+ 60
Tapwater leidingmaat Ø18
Tapwater regelaar naam TPC-M
Tapwater regeltype Flow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min] 2 bar
Tapwatercapaciteit [kW] [Max] 60 kW
Tapwatercapaciteit [kW] [Min] 40 kW
Type EvoFlat FSS
Verwarmingscapaciteit [kW] [Max] 15 kW
Verwarmingscapaciteit [kW] [Min] 10 kW
Verwarmingsregelaar naam TPC-M
Voedingstemperatuur constructie [°C] 95 °C
Warmtewisselaartestdruk [bar] 38 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality