EvoFlat FSS, Type 1, 10 bar, 95 °C, Tapwater regelaar naam: TPC-M

145B0000

EvoFlat FSS 1, met by-pass, met 1 CW meter, zonder EPP front

Productdata

Bruto gewicht 10 Kilogram
Netto gewicht 8.8 Kilogram
Volume 0.354 Hectoliter
EAN 5702424654542

 

Aansluitrichting onder
Air vent Ja
Application type Direct Heating & Instantaneous DHW
Breedte met deksel [mm] 545 mm
Breedte zonder deksel [mm] 545 mm
CE evaluated Yes
Dekselmateriaal EPP
Description EvoFlat FSS 1, met by-pass, met 1 CW meter, zonder EPP front
DH aansluitmaat 3/4"
DH aansluittype G int. Schroefdraad
DH leidingmaat Ø18
Diepte met deksel [mm] 150 mm
Diepte zonder deksel [mm] 110 mm
Druk nominaal primair [bar] 10 bar
Druk nominaal secundair [bar] 10 bar
Drukverschilregelaar Geïntegreerd
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
HE aansluitmaat 3/4"
HE aansluittype G int. Schroefdraad
HE leidingmaat Ø18
HE regeltype Drukverschil
Heating system type Radiator heating
HEX verwarming soldeermateriaal Koper
HEX verwarmingslegering AISI 316
Hoogte met deksel [mm] 575 mm
Hoogte zonder deksel [mm] 575 mm
In scope of WEEE No
Metering Prepared for water and energy meter
Pakketbreedte [mm] 800 mm
Pakketdiepte [mm] 600 mm
Pakkethoogte [mm] 160 mm
Piping Stainless steel
Productgroep Small Stations
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte type Type 1
Strainer Primary
Summer bypass Ja
Tapwater aansluitmaat 3/4"
Tapwater aansluittype G int. Schroefdraad
Tapwater circulatie Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Tapwater leidingmaat Ø18
Tapwater regelaar naam TPC-M
Tapwater regeltype Flow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min] 2 bar
Tapwatercapaciteit [kW] [Max] 45 kW
Tapwatercapaciteit [kW] [Min] 37 kW
Type EvoFlat FSS
Verwarmingscapaciteit [kW] [Max] 15 kW
Verwarmingscapaciteit [kW] [Min] 10 kW
Voedingstemperatuur constructie [°C] 95 °C
Warmtewisselaartestdruk [bar] 38 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality