Garantie toevoegen
Product is aan winkelwagen toegevoegd
141F1341 is aan het winkelmandje toegevoegd
Kies een garantie uit de onderstaande lijst om deze toe te passen op uw frequentieregelaar. Vergeet niet dat u slechts één garantie kunt selecteren en als u meerdere frequentieregelaars hebt, wordt dezelfde garantie aan elke frequentieregelaar gekoppeld. Houd er rekening mee dat u het aantal van uw frequentieregelaars na het toevoegen van de garantie niet meer kunt wijzigen.
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
SIN-0004-5-5-P,SINE-filt 4A 500V IP54
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
141F1341
SIN-0004-5-5-P
Sine wave filter for VACON NX
Voltage: 380 V - 500 V
Continuous current: 4 A
Max output frequency: 100 Hz
Switching frequency: 3,6 kHz
Power loss: 60 W
Degree of protection: IP54
Dimensions H x W x D: 133 x 256 x 230 mm
Weight: 9,5 kg