Garantie toevoegen
Product is aan winkelwagen toegevoegd
141F1109 is aan het winkelmandje toegevoegd
Kies een garantie uit de onderstaande lijst om deze toe te passen op uw frequentieregelaar. Vergeet niet dat u slechts één garantie kunt selecteren en als u meerdere frequentieregelaars hebt, wordt dezelfde garantie aan elke frequentieregelaar gekoppeld. Houd er rekening mee dat u het aantal van uw frequentieregelaars na het toevoegen van de garantie niet meer kunt wijzigen.
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
DUT-0055-6-5-P, Du/dt 55A 690V IP54
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


141F1109
DUT-0055-6-5-P
dU/dt filter for VACON NX.
Voltage: 200 V - 690 V
Continuous current: 55 A
Max output frequency: 70 Hz without derating / 320 Hz with derating
Max switching frequency fs : 3,6 kHz @ 200V - 500V, 1,5 kHz @ 525 V - 690V
Typical losses: 80 W
Degree of protection: IP54
Dimensions H x W x D: 340 x 356 x 215 mm
Weight: 26 kg
Kwantiteit prijzen
Hoeveelheid | Units of measure | Prijs |
---|